Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2633

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2633
UPC
784564126337
Product Length/Depth
3.42 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.21 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Clamp type connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
1-1/4"
Style
Clamp

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.