Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

266945
PBHT-80/4/05-A-F

Eaton Vertriebsteile FI-Auslöseblock, 80A, 4 p, 500mA, Typ A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PBHT RCCB add-on unit
Katalognummer
266945
EAN
4015082669454
Produkt Länge/Tiefe
94.5 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.489 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
Produkttyp
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Modellcode
PBHT-80/4/05-A-F

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PBHT
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Typ A
Stromstärkewert
80 A
Merkmale
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schiene
Mit PLHT verschraubt
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
95 mm (5,5 SU)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
75 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Fehlerstromwert
500 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
1500 Abläufe
Typ
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • PBHT
  • Typ A
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Anwendung
  • Für kommerzielle und industrielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.5 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
5.5
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei PLHT angeschlossen

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.