Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 6 A, 4,9 mH
| Produktname |
Eaton DX Netzdrossel
|
| Katalognummer |
269501
|
| EAN |
4015082695019
|
| Produkt Länge/Tiefe |
66 mm
|
| Produkthöhe |
118 mm
|
| Produktbreite |
115 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA IEC/EN61800-3 UL 508C Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 61558-2-20-2000 UL UL File No.: E167225 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DX-LN3-006
|
| Einbaulage |
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm Senkrecht stehend |
| Schockfestigkeit |
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms |
| Schwingfestigkeit |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
19 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
6 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Nenninduktivität |
4.9 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
550 V
|
| Relative Kurzschlussspannung |
4 %
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Spannungsabfall Uk |
4 %
|
| Ausstattung: |
Anschlussklemmen
PE-Bolzen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Bemessungsfrequenz |
50-60 Hz
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Netzdrossel
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DE1 DM1 |
| Anschlussquerschnitte |
4 mm²
20 - 10 AWG |
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015