Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269544
Modellcode: DX-LM3-050

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 50 A, 0,6 mH

Listenpreis EUR269.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
269544
EAN
4015082695446
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
265 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
12.3 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE
UL File No.: E167225
UL
UL 508C
CSA
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-LM3-050

Features & Functions

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Restwelligkeit Filterdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DM1
DG1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
20 - 6 AWG
10 mm²
Anzugsdrehmoment
1.5 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
110 W (3 kHz)
157 W (5 kHz)
168 W (12 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
50 A
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Nenninduktivität
0.6 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
50 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Nennspannung - max.
480 V

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015