Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

270F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270F
UPC
782274002309
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.37 lb
Product Type
Wedge nut cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.