Eaton xPole – Z-PU Drucktaster mit LED, 250 V, 16 A, 1 Schließer, 1 Öffner, schwarz, IP40
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
276293
|
| EAN |
4015082762933
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.07 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Schaltschrankzubehör
|
| Modellcode |
Z-PU/SO
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
LED
|
| Schutzart |
IP40
|
| Schaltstrom |
16 A
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|