Eaton xPole - Z-SW Wechselschalter, p11 CO, 16 A, 250 V
| Produktname |
Eaton xPole - Z-SW switch
|
| Katalognummer |
276303
|
| EAN |
4015082763039
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Schalter
|
| Modellcode |
Z-SW/W
|
| Stromstärke |
16 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,02 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
0,016 kA
|
| Schutzart |
IP40
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Schaltertyp |
Kontrollwechselschalter
|
| Farbkalotte |
Sonstige
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Lampentyp |
Sonstige
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2 W
|
| Beschriftung |
Sonstige
|