Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281130

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Listenpreis EUR30.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281130
EAN
4015082811303
Produkt Länge/Tiefe
64 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM32-XSP(24V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015