Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281137
|
| EAN |
4015082811372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NLDX UL 508 UL File No.: E29096 CSA IEC/EN 60947-4-1 CE |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
42 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
42 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
Support
Contact us
+359884477015