Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281140
|
| EAN |
4015082811402
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL Category Control No.: NLDX CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM32-XSP(220V50HZ,240V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
Support
Contact us
+359884477015