Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281157
|
| EAN |
4015082811570
|
| Produkt Länge/Tiefe |
66 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.156 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NLDX CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM32-XSP(RDC130)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
Support
Contact us
+359884477015