Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281164
|
| EAN |
4015082811648
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.071 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E29096 CSA CE UL Category Control No.: NLDX |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM65-XSP(24V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Support
Contact us
+359884477015