Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281167
DILM65-XSP(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Listenpreis EUR32.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281167
EAN
4015082811679
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.071 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM65-XSP(42V50HZ,48V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015