Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281174

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Listenpreis EUR31.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281174
EAN
4015082811747
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.071 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015