Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281184
DILM65-XSP(*V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, …V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, Mindestbestellmenge 5 Stück (Verpackungseinheit)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281184
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.071 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
Kataloghinweise
Mindestbestellmenge 5 Stück (Verpackungseinheit)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM65-XSP(*V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015