Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281185
DILM65-XSP(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Listenpreis EUR144.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
281185
EAN
4015082811853
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.244 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM65-XSP(RDC24)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
27 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015