Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281187
|
| EAN |
4015082811877
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.244 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29096
UL 508 UL Category Control No.: NLDX CE UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM65-XSP(RDC130)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
Support
Contact us
+359884477015