Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281191
Modellcode: DILM32-XS1

Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke, Verwendbar für DILM17 - DILM32, DILMF8 - DILMF32

Listenpreis EUR4.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
Katalognummer
281191
EAN
4015082811914
Produkt Länge/Tiefe
6 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Verwenden als Hilfskontakt DILA-XHIT…
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM32-XS1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015