Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281226
DILM150-XVB

Eaton Moeller® series DILM Verbinder, für DILM40-65

Listenpreis EUR1.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Verbinder
Katalognummer
281226
EAN
4015082812263
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
3.4 mm
Produktbreite
7.06 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM150-XVB

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Für die mechanische Verbindung von Hilfsschützen in Kombinationen

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Weite
Schützabstand 0 mm.
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015