Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungsset DILM7 bis DILM15 DILM12-XRL
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz
|
| Katalognummer |
283108
|
| EAN |
4015082831080
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL IEC/EN 60947-4-1 CSA CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM12-XRL
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
22 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausführung |
Wendeschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015