Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283131
DILM32-XSL

Eaton Moeller® series DILM Verdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Stern-Dreieck-Kombination, verwendbar für DILM17, DILM25, DILM32

Listenpreis EUR30.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Verdrahtungssatz
Katalognummer
283131
EAN
4015082831318
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM32-XSL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Sternpunktbrücke

Allgemeine Informationen

Ausführung
Stern-Dreieck-Schaltung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015