Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284201
XSDMC2010

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=2000x1000mm, grau

Listenpreis EUR628.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284201
EAN
4015082842017
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
1010 mm
Produktgewicht
43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSDMC2010

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren