Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Flansche für obere Platte, geschlossen, für B x T = 425 x 600 mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284302
|
| EAN |
4015082843021
|
| Produkt Länge/Tiefe |
490 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
350 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSPTC0406
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|