Eaton Schaltschrankzubehör, FI Bleiplombe-Verschlusskappe, 2 HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
285385
|
| EAN |
4015082853853
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
19 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
3 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-RC/AK-2TE
|
| Benutzt mit |
Klemmenabdeckung
Zubehör Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung |
| Merkmale |
halogenfrei
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtungen |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Klemmenabdeckungen
|
| Farbe |
Weiß
Grau |
| Schutzart |
IK00
IP20 |
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Verwendung |
Sonstiges
|
| RAL-Nummer (Akin) |
7035
|
| Material |
Plastik
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Befestigungsart |
Sonstiges
|
| Aufdruck/Kennung |
Keine
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|