Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285752
Modellcode: LH-SPL

Eaton Schaltschrankzubehör. MCB-Schloss, SPL

Listenpreis EUR68.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Switching lock
Katalognummer
285752
EAN
9004840000016
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Switching lock
Modellcode
LH-SPL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
MCB Schloss
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Merkmale
Sperren gegen Einschalten
Art des Zubehörs/Ersatzteils
MCB-Schlösser
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.