Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288917
Z-D02/PE-50

Eaton Vertriebsteile, Passring, D02, 50A

Listenpreis EUR1.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
288917
EAN
4015082889173
Produkt Länge/Tiefe
16.6 mm
Produkthöhe
10.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-D02/PE-50

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Zubehör
Sicherungsmaterial
Passring
Stromstärkewert
50 A
Rahmen
D02
Farbe
Weiß
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Passring
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren