Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

288945
Modellcode: Z-D02/SE-50

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz, D02, 50A, 400 V, gL/gG

Listenpreis EUR1.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
288945
EAN
4015082889456
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
DIN VDE 0636
DIN 49522
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-D02/SE-50

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungseinsätze
Stromstärkewert
50 A
Rahmen
D02
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4 W
Farbe
Weiß
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung bei DC
220 V DC
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02
Betriebsspannung
400 V AC
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungseinsätze
  • Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • In einer Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.