Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

289

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 3" NPT, End 2: 2" NPT, Iron

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
289
UPC
784564102898
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
3.21 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
1.6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Conduit reducer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
3"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
2"
End 2 Type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.