Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, HxBxT=160x70x80mm, H x B x T = 158 x 70 x 80 mm, für PKZ01
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
289934
|
| EAN |
4015082899349
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116.5 mm
|
| Produkthöhe |
158 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.34 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| Produkttyp |
Isolierstoffgehäuse
|
| Modellcode |
CI-PKZ01-X
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
PE(N)-Klemme
|
| Funktionen |
Zur Erweiterung der Einheit CI/E-PKZ01-X...
|
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde unten) Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde oben) |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|