| Produktname |
Eaton Verbrauchereinheit LV-Systeme Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
290276
|
| EAN |
4015082902766
|
| Produkt Länge/Tiefe |
505 mm
|
| Produkthöhe |
122 mm
|
| Produktbreite |
390 mm
|
| Produktgewicht |
5.82 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
I-48-3-DHS
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Einbauhöhe |
457 mm
|
| Einbaubreite |
352 mm
|
| Einbautiefe |
505 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| RAL-Nummer |
9016
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
16
|
| Farbe |
Weiß
|
| Anzahl der Reihen |
3
|
| Schutzart |
IP30
|
| Funktionen |
Plombierbar
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
|
| Interne Tiefe |
85 mm
|
| Anzahl Öffnungen für Steckdosen |
0
|