Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2B

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 1" EMT conduit size, Steel, 1" rigid conduit size, With bolt

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
2B
UPC
784564200020
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Cable and conduit hanger

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With bolt
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
1"
Rigid conduit size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.