Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, flink
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
2D16Q
|
| EAN |
5027590472449
|
| UPC |
051712833448
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
13.2 mm
|
| Produktbreite |
13.2 mm
|
| Produktgewicht |
11 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Produkttyp |
D-Sicherung, Niederspannung
|
| Modellcode |
FUSE 2A DI/E16 500VAC DZ
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Sicherungsgröße |
DI
|
| Sicherungstyp |
D16Q – Flink
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
E16/DI Sicherungssockel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
2GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, rosa
|