Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 2 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
2HD36
EAN
5027590472630
UPC
051712833493
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
93.2 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
1.1 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.