Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301155
Modellcode: XLNHNTN4C

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Klemmentrennabdeckung NZM4-Adapter, Anschlussverbreiterung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
301155
EAN
9010238138797
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLNHNTN4C

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
50 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.