Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302467
KLV-HW5-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwanddose 5-reihig, Lieferumfang für Projekte

Listenpreis EUR77.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
302467
EAN
9010238161320
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
825 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
1.84 kg
Einhaltung(en)
Conform
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Projektausführungsformular
Modellcode
KLV-HW5-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Mauerwanne leer
Libelle zum Ausrichten
Hohlwandanker
Montageanleitung
Flanschschieber
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
KLV für Projekte

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
White (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30
Installationsart
Hohlwandmontage
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Montageart
Hohlwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.