IZM63H4-V50F-1. Leistungsschalter, 4p, 5000 A, fest
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
303665
|
| EAN |
9010238192010
|
| Produkt Länge/Tiefe |
372 mm
|
| Produkthöhe |
426 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
163.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Produkttyp |
Leistungsschalter
|
| Modellcode |
IZM63H4-V50F-1
|
| Stromstärkewert |
5000 A
|
| Rahmen |
IZM63…
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
5000 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
2000 A
|
| Schutzart |
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen IP54 mit Schutzabdeckung |
| Montagemethode |
Fest
|
| Schutz |
Selektivschutz
|