CSEZ-01/37. Wassersensor-Kabel. Selbstklebendes Sensor-Flachkabel 3 m breit mit 1 m Verbindungskabel, 2-drahtig
| Produktname |
Eaton xComfort LeakageStop Kabel
|
| Katalognummer |
306131
|
| EAN |
9010238216297
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
61 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
CSEZ-01/37
|
| Ausführung |
Leckage-Sensor
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Betriebsart Bussystem |
Keine
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Schutzart |
IP54
|
| RAL-Nummer (Akin) |
0
|