Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 30A, Keine, Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
30KTH
|
| EAN |
5027590476096
|
| UPC |
051712833752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27.1 mm
|
| Produkthöhe |
27.9 mm
|
| Produktbreite |
156 mm
|
| Produktgewicht |
167.8 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
30 A
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Watt-Verluste |
7.1 W
|
| Anwendung |
Traktion
|