Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

315CFM

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Listenpreis EUR182

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
315CFM
EAN
5027590043397
Produkt Länge/Tiefe
36.33 mm
Produkthöhe
36.33 mm
Produktbreite
40.59 mm
Produktgewicht
204 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
315 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
250 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
450 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
110 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
40000
Watt-Verluste
55 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
10000
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CFM
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.