Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32CLL

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Listenpreis EUR2.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32CLL
EAN
5027590476638
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
6.2 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutraler Einsatz
Baugröße
BS88/F1
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.