Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Listenpreis EUR5.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32CML
EAN
5027590476645
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
7.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88-2
IEC
CSA
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutraler Einsatz
Baugröße
BS88/A2
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
CM32 Camaster-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.