Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32HS07

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 32 A, 500 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm

Listenpreis EUR94.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
32HS07
EAN
5027590476706
Produkt Länge/Tiefe
23 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
51.65 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
BS88-2
IEC 60269-2
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Sicherungsgröße
BS88/A2
Stromtyp
DC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71.5 mm
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung DC
500 V
Sicherungstyp
HS07
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
3.5 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/A2
Baugröße
A2
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.