Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrielle Leitungsschutzschalter – Zusatzschutz, 15A, 5-10X /n Auslöser, 1-polig, Standardklemmen

Listenpreis EUR25.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D-Schraubkappen-Einsatzträger, Niederspannung
Katalognummer
32LSC
EAN
5027590476737
Produkt Länge/Tiefe
112.4 mm
Produkthöhe
30.26 mm
Produktbreite
30.7 mm
Produktgewicht
177.667 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
D-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
0 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Sicherungshalter CM32F

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.