Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Sicherheitsträger, Niederspannung, 32 A, BS, abschließbar

Listenpreis EUR21.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32LSCC
EAN
5027590476744
UPC
051712518161
Produkt Länge/Tiefe
24.5 mm
Produkthöhe
30.6 mm
Produktbreite
89 mm
Produktgewicht
26.667 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Verriegelbarer Sicherheitsträger
Baugröße
Sonstiges
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.