Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

335

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank, Steel, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank
Catalog Number
335
UPC
784564103352
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.02 lb
Product Type
Knockout snap-in blank

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.