Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Messstück, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Listenpreis EUR2.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
35GD33
EAN
5027590477734
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
23.72 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
D-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Elektrische Daten

Stromstärkewert
35A

Produktspezifikationen

Anwendung
E33

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.