Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

367

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 3"-1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
367
UPC
784564103673
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.14 lb
Product Type
Knockout reducing washer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in-1-1/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.