Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 10 A, 36 kV, 16 kA, 50,8 x 565 , nicht anzeigend
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
36ADINA10
|
| EAN |
5027590478151
|
| Produkt Länge/Tiefe |
567 mm
|
| Produkthöhe |
51.3 mm
|
| Produktbreite |
51.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Zertifikat(e) |
KEMA-Zertifikat
|
| Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Sicherungsgröße |
50,8 x 565 mm
|
| Ausschaltvermögen |
16 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Back-up
|
| Produktanwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstiges
|
| Standard |
British Standard
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Nein
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
| Abschaltleistung |
16 kAIC
|
| Baugröße |
51 x 565 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Sicherungstyp |
ADIN
|