Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

36AFIHO40
36KV 40AMP 3"" AIR FUSE

Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 40 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 565 , mit Schlagmelder

Listenpreis EUR787.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
36AFIHO40
EAN
5027590045230
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
6714 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
36KV 40AMP 3"" AIR FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40A
Sicherungsgröße
76.2 x 565 mm
Ausschaltvermögen
25 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch, gekröpfte doppelt verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsdurchmesser
76 mm
Abschaltleistung
25 kAIC
Baugröße
76.2 x 565 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
36 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
AFIH

Produktspezifikation exportieren