Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

376

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
376
UPC
784564103765
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.35 lb
Product Type
Knockout reducing washer

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2-1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.